この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ステンレス鋼の構造・溶接されたハウジング・高い衝撃定格と振動定格により、AST4710 は丈夫で信頼性の高い絶対圧力トランスデューサとなっています。 AST4710 には各種圧力ポートや、出力および電気接続オプションが用意されているため、複数の業種にわたるさまざまな用途に十分対応できます。

特長

  • 高精度
  • 高強度のステンレス鋼構造
  • さまざまな媒体に適合
  • 内部から O リングを排除
  • 堅牢な構造
  • CE EN61326
  • 激しい衝撃と振動に適応
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  絶対

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン Bendix PT06A, DIN 43650A, ミニ DIN 43650C

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 78.48, 88.13

  • 製品長さ (in) 3.09, 3.47

使用条件

  • 圧力 (bar) 6.89, 9.65, 20.68

  • 圧力 (psi) 40, 100, 300

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし

  • ポート フィッティング  1/8 FNPT, 7/16-20 UNF オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0059

関連資料

データ シート/カタログ ページ

認証機関承認済み

認証機関書類