この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このワイヤレス圧力トランスデューサは、高精度の 24 ビット ADC デジタル出力を備えています。物理的配線を必要とせず、Bluetooth® 4.0 ワイヤレス通信を介してリモートでプロセスの制御と監視を行います。 U5600 シリーズ ワイヤレス圧力トランスデューサは、液体または気体圧力の測定に適しており、汚染水・蒸気・軽度の腐食性流体などの難度の高い媒体でも測定できます。圧力ポートの湿潤材料には 316L ステンレス鋼が使用されています。圧力媒体にさらされる O リングや有機物はなく、耐久性にも優れています。耐候性の U5600 ワイヤレス圧力トランスデューサは、最新の重工業 CE 要件を超える性能を備えています。この製品は、中量から大量生産の OEM のお客様を対象としています。TE では、数量や用途に応じて U5600 のカスタム設計も承ります。ここに記載されていない構成もご用意できます。詳細についてはお問い合わせください。

製品の特長

  • 強化された圧力精度
  • デジタル 24 ビット ADC 出力、I²C プロトコル
  • ワイヤレス Bluetooth® 4.0 接続
  • CE 規格適合、各種圧力ポート付き
  • コンパクトなバッテリー駆動 (CR2050)
  • ステンレス鋼スナバ (オプション)
  • 耐候性 (保護等級 IP66/IP67)
  • ゲージ圧、密閉圧、絶対圧、複合圧の測定
  • 重工業 CE 認定取得
  • 10 V/m EMI 保護
  • 圧力精度 ±0.1%
  • 総合精度 ±1.0%
  • 温度出力精度 ±3°C
  • 補償温度 -10°C ~ +60°C
  • 動作温度 -20°C ~ +85°C
  • iOS、Android™、Windows® XP/7 に対応
orange bar

アプリケーション

  • 産業プロセス制御および監視
  • 高度 HVAC システム
  • 冷蔵システム
  • 自動車用テスト スタンド
  • オフロード車両
  • ポンプおよびコンプレッサ
  • 液圧・空気圧システム
  • 農業機械
  • エネルギ生成および管理
  • プール・スパ ポンプの監視
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ワイヤレス圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 絶対, 複合

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタなし

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.7, 3

信号特性

  • 周波数帯域 (MHz) 2400

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  24 mm [ .944 in ]

  • 製品高さ  48.26 mm [ 1.9 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.034, 2, 7, 10, 20

  • 圧力 (psi) 15, 30, 101.52, 145.03, 290.07, 300

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 85, -20 – 60

  • 使用温度範囲 (°F) -4 – 140, -4 – 185

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  Bluetooth

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 圧力精度  ±0.1% FSO

業界スタンダード

  • 危険区域承認  なし

その他

  • センサ オプション  IP67 保護, 粘着ラベル

  • ポート フィッティング  1/4-18 NPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8-27 NPT, G1/4 DIN3852 フォーム E ガスケット DIN3869-14 NBR

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0064

関連資料

データ シート/カタログ ページ

作業指示書

Customer Manual