スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
圧力トランスデューサおよびトランスミッタ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
M3200 シリーズ産業用小型圧力トランスデューサのキャビティは、17-4PH ステンレス鋼の固体片から機械切削されています。 標準タイプには 1/4 NPT 管用ねじが付いており、漏れ止めされた全金属シーリング システムに組み込むことができます。圧力媒体にさらされる O リングや接合部、有機物はなく、耐久性にも優れています。エアロスペース業界の厳しい用途から生み出された TE 独自の Microfused 技術は、高温ガラスを使用して微細加工のシリコン ピエゾ抵抗ひずみゲージをステンレス鋼のダイアフラムに溶着します。このアプローチにより、シンプルかつ的確に媒体適合性を達成し、従来の微細加工センサの P-N 接合のない、きわめて安定したセンサが実現します。この圧力センサは、中量から大量生産の商工業 OEM のお客様を対象としています。標準構成のままで、多くの用途に使用できます。5 種類の標準アナログ出力信号のほか、14 ビット デジタル圧力出力と 11 ビット デジタル温度出力が用意されています。カスタマイズを必要とされる場合は当社までお問い合わせください。
17-4PH
ステンレス鋼
0-10K
標準レンジ (PSI)
アナログ トランスデューサとデジタル トランスデューサは、その技術、インタフェース、出力信号においてまったく異なります。また、その操作を説明・指定するために使われる用語も異なります。TE は、アナログ構成またはデジタル構成のいずれでも利用できる産業用圧力トランスデューサ M3200 を開発しました。デジタル測定とアナログ測定の両方に対応する M3200 シリーズの利点をご確認ください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。