製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
水中圧力トランスデューサ, 産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
使用条件
-
圧力 (bar)
.068, .137, .344, 1.034
-
圧力 (psi)
1, 2, 5, 15
-
使用温度範囲
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V
-
耐プレッシャ レンジ
3X 定格
-
圧力精度
±1% スパン
その他
-
センサ オプション
なし
-
ポート フィッティング
1/2 MNPT