この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  業界標準, 高速

  • ケーブル アセンブリのタイプ  QSFP56

  • ケーブルのスタイル  Madison TurboTwin - 丸形ジャケット

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  QSFP56 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  QSFP56 プラグ

構成の特徴

  • 極数  16

  • ペア数  8

  • シグナル極数  16

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 100

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 56

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • 均等化  いいえ

  • ケーブルの難燃性  CL2

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26

  • ワイヤ サイズ (mm²) .129

  • ケーブル外径  7.87 mm [ .31 in ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • ハロゲンフリー  いいえ

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2

参照番号

  • TE用番号 CAT-Q17-N49

関連資料
利用できるドキュメントはありません。