製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのカテゴリ
業界標準, 高速
-
ケーブル アセンブリのタイプ
QSFP56
-
ケーブルのスタイル
Madison TurboTwin - 丸形ジャケット
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
QSFP56 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
QSFP56 プラグ
ボディの特徴
-
ケーブルの色
黒
-
均等化
いいえ
-
ケーブルの難燃性
CL2
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.081
-
ケーブル外径
7.69 mm [ .303 in ]
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5
-
ケーブル アセンブリ長 (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2