この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ バックシェル製品タイプ  バックシェル

  • コネクタ バックシェル製品スタイル  シールド処理済み

  • 防水性  いいえ

  • 結線デバイスのタイプ  圧着フェルール

構成の特徴

  • 極数  25

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 45°

  • 一次製品の材料  亜鉛

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  ジャックねじ

  • ねじ山のサイズ  4-40 UNC, M3

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

  • コネクタ形状との互換性  D 字型

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • コネクタ シェルのサイズとの互換性  3

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

参照番号

  • TE用番号 CAT-R131-D1B

関連資料

データ シート/カタログ ページ