この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TE の D4-M 鉄道用ストレート ケーブル アセンブリ製品 コンパクトな直線/レフトアングル/ライトアングル コネクタの採用により、限られたスペースでもケーブルをご利用いただけます。総金属シェルと確実なケーブル シールド接続との組み合わせにより、EN50155 に準拠したシステムを実現します。ユニークな圧着ケーブル用ストレイン リリーフにより、データ伝送速度を最大限に高めながら (最高 100 Mbps)、導体の破損、さらにはシステム障害を防止します。

また、圧着システムは設置後の改変防止機能を備えており、ストレイン リリーフの嵌合が偶発的に解除されてしまうことを防ぎます。EN45545 HL3 に準拠した難燃性および低発煙性を備えているこのケーブル アセンブリ製品は、公共交通用途のほか、難燃性および低発煙性が求められる産業にもご利用いただけます。

100

データ伝送速度 (Mbps)

IP67

IP 等級

50 V

動作電圧

EN50155 準拠。

ケーブルは予備結線処理済みで、据え付け時間を短縮できます。EN 61373 のカテゴリ 1、クラス B に準拠した堅牢な設計および端子により、ケーブルは激しい衝撃や振動にも耐えられます。最高 10 Gbps までのデータ速度を提供するほか、堅牢性にも優れており、安全かつ信頼性に優れた輸送と、最高の乗車体験を可能にします。

用途

  • 公共交通機関
  • 鉄道
  • 路面電車
  • 地下鉄
  • 重工業用途
  1. M12 電線コネクタ組立ビデオ (ビデオ)

M12 電線コネクタの現場作業での組み立て方法です。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  業界標準

ボディの特徴

  • ストレイン リリーフのタイプ  ブーツ

  • 導線材質  錫めっき銅

  • ケーブルの難燃性  LSFRZH

  • ケーブルの色 

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

寸法

  • ケーブルの構造  S/FTP より線

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

  • ケーブル外径  6.5 mm [ .255 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 保管温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 250

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP67

  • 性能カテゴリ  Cat 5e

製品在庫状況

  • 該当地域  EMEA, アジア, オーストラリア/ニュージーランド, ラテン アメリカ, 北アメリカ

実装の特徴

  • 実装方法  Box

その他

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • ケーブル アセンブリ長 (m) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41.01, 42.65, 44.29, 45.93, 47.57, 49.21, 50.85, 52.49, 54.13, 55.77, 57.41, 59.05, 60.69, 62.33, 63.97, 65.61

参照番号

  • TE用番号 CAT-R131-M13

関連資料