取り付け時間を短縮し、高速データ伝達を実現する
鉄道データ通信システムや重工業などの用途における、デジタル化推進への需要に応えます。ケーブルは予備結線処理済みで、取り付け時間を短縮できます。TE の M12 鉄道用ケーブル アセンブリ製品は、最高 10 Gbps までのデータ速度を提供するほか、堅牢性にも優れており、安全かつ信頼性に優れた輸送と、最高の乗車体験を実現します。
製品の特長
M12 鉄道用ケーブル アセンブリ製品の、特長と利点
- 鉄道規格 EN50155 および EN45545 に準拠
- EN 61373 のカテゴリ 1、クラス B に準拠した堅牢な設計により、振動耐久性を確保
- 堅牢性に優れ、安全かつ信頼性に優れた輸送と、最高の乗車体験を実現
- 最大 10 Gbps の高速データ転送。
- コンパクトなストレート/ライトアングル コネクタを採用した豊富なラインナップにより、限られたスペースでもケーブルを使用可能
- 将来の要件にも応えられるよう、高速のカテゴリ 5e/7 ケーブルを採用
- 圧着システムは設置後の改変防止機能を装備。ストレイン リリーフにおける偶発的な嵌合の緩みを防ぎ、ケーブル中の導体破損につながりかねないケーブルの回転を未然に防止
- M12 ケーブル アセンブリ製品は IP67 等級に準拠したシール性能を提供。TE 工場での完全試験により、誤配線の可能性を完全に排除
10
IP67
用途
- 公共交通機関
- 鉄道
- 路面電車
- 地下鉄
- 重工業用途
TE の M12 鉄道用ケーブル モデルの詳細