製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
壁面のタイプ
一層構造
-
ケーブルのスタイル
丸型編組シールドおよびジャケット付き
ボディの特徴
-
シールド材質
スズめっき銅, スズめっき銅, スズめっき銅
-
ケーブルの色
黒
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 黒
-
導線材質
スズめっき銅, スズめっき銅
-
ケーブルのシールドのサイズ (AWG)
36
寸法
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.95, 1.15, 1.3, 1.65, 2.15
-
導線直径の許容範囲 (in)
.037, .045, .051, .065, .085
-
より線のサイズ (AWG)
29, 31, 33, 34
-
ケーブル外径 (mm)
3.5 – 4.3, 3.9 – 4.7, 4.2 – 5.2, 5.1 – 6.1, 6.4 – 7.4
-
ケーブル外径 (in)
.138 – .169, .154 – .185, .165 – .205, .201 – .24, .252 – .291
-
ワイヤ サイズ (AWG)
13, 15, 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.5, .75, 1, 1.5, 2.5
-
導体絶縁直径 (mm)
1.3, 1.63, 1.65, 2.16, 2.74
-
導体絶縁直径 (in)
.051, .064, .065, .085, .106