この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  ワイヤ リデューサ ブッシング

ボディの特徴

  • 一次製品のめっき材料 

  • 一次製品の材料 

寸法

  • 製品幅 (mm) 5.4, 10.9

  • 製品幅 (in) .213, .429

  • ワイヤ サイズ (AWG) 0 – 4, 6 – 8

  • ワイヤ サイズ (CMA) 13815 – 27629, 41444 – 118412

  • ワイヤ サイズ (mm²) 7 – 14, 21 – 60

  • 製品長さ (mm) 11, 11.9, 25.4

  • 製品長さ (in) .433, .468, 1

  • 製品高さ (mm) 5.4, 10.9

  • 製品高さ (in) .213, .429

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-R2456-AM71

関連資料
利用できるドキュメントはありません。