製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リセプタクルのスタイル
180°
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合, ロッキング ランス
-
防水性
いいえ, はい
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
.64mm
-
通常の定格電流 (A)
3
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
電線と端子の結線部のめっき材料
金, 銀
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
嵌合タブ幅
.64 mm [ .025 in ]
-
界面メッキ
金 (Au)
-
嵌合タブ厚
.64 mm [ .025 in ]
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.4, 1.4 – 1.9
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.055, .055 – .075
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20 – 18, 24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.5 – .75, .2 – .5
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.2, .25, .3, .4, .5
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
20, 21, 22, 23, 24
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
80, 85, 90, 100, 105
-
使用温度 (最大) (°F)
212, 221
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 105, -40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 221, -40 – 221
実装の特徴
-
実装方法
Reel
-
パッケージ数量
9000, 14000
その他
-
顧客の指定問い合わせ先
いいえ
-
端子伝導性
0 ~ 24 A (低出力)