この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このセンサは、信頼性の高いシリコン製 MEMS センシング素子と、角速度範囲が ±500 から ±24,000 °/秒のカスタム電子機器を利用します。 モデル 603 は、自動車安全性・生体力学・航空宇宙試験などきわめて重要性の高い測定用途向けに設計された、耐衝撃性を備えたハウジングにパッケージされています。 

特長

  • 低ノイズのジャケット ケーブル
  • 堅牢な一体型ストレイン リリーフ
  • 信頼性の高いシリコン製 MEMS センサ
  • -40°C ~ +105°C の温度範囲
  • 耐衝撃性を備えたパッケージ
  • 5 ~ 16 Vdc の励起電圧

用途

  • 自動車の衝突安全試験
  • 航空宇宙産業の試験
  • 歩行者への衝撃
  • ロールオーバー試験
  • モータースポーツ
  • バイオメカニクス試験
  • ロボット システム設計
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 精度 (%) ±.5

  • 速度・慣性センサのタイプ  レート センサ/ジャイロ

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 5 – 16

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルマイト

寸法

  • 製品幅 (mm) 20.8

  • 製品長さ (mm) 20.8

  • 製品高さ (mm) 13

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

その他

  • FS 範囲 (±) deg/秒  100, 500, 18000

参照番号

  • TE用番号 CAT-RIN0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ