製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
精度 (%)
±.5
-
速度・慣性センサのタイプ
レート センサ/ジャイロ
電気的特性
-
駆動電圧範囲 (VDC)
4.9 – 16, 5 – 16
寸法
-
製品幅 (mm)
30.5
-
製品長さ (mm)
30.5
-
製品高さ (mm)
24.6
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
その他
-
FS 範囲 (±) deg/秒
100, 500, 1000
-
FS 範囲 (±) G
2, 5, 20, 30, 100