この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
モデル 610 角速度センサは衝撃の影響を受けにくく、SAE J211 および ISO 6487 に準拠しています。

モデル 610 シリーズは、シリコン製 MEMS センシング素子と、カスタムの電子機器およびパッケージを利用しており、極端な衝撃や振動が生じる環境においても高い信頼性を示す、角速度センサです。 特定の用途に合わせて、多彩な製品をご用意しています。また、モデル 610 角速度センサとモデル 64X 加速度センサのどちらの取り付けにも対応した設計の 3 軸取り付けブロックもご用意しています。TE Connectivity (TE) では、3 軸バージョンについてもモデル 603 角速度センサを提供しています。 

±500

±500°/秒の最小レンジ

±50,000

±50,000°/秒の最大レンジ

特長

  • 5 ~ 16 Vdc の励起電圧
  • 小型、軽量パッケージ
  • -40°C ~ +105°C の温度範囲
  • 耐衝撃設計
  • 軸と直角方向では低感度

用途

  • 自動車の衝突安全試験
  • 人型ダミーの計装
  • 歩行者への衝撃
  • ロールオーバー試験
  • モータースポーツ
  • バイオメカニクス試験
  • ロボット システム設計
  • 航空宇宙産業の試験
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 精度 (%) ±.5

  • 速度・慣性センサのタイプ  レート センサ/ジャイロ

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 5 – 10, 5 – 16

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルマイト

寸法

  • 製品幅 (mm) 10.2

  • 製品長さ (mm) 14.6

  • 製品高さ (mm) 7.6

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

その他

  • FS 範囲 (±) deg/秒  500, 1500, 6000, 12000, 18000

参照番号

  • TE用番号 CAT-RIN0012

関連資料

データ シート/カタログ ページ