この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の Raychem RSES エルボ コネクタ 400A は、EPDM ゴムの長期耐用性という利点とシリコン ゴムの取り付けやすさを兼ね備えています。

当社の Raychem RSES エルボ コネクタ は、EN 50180/EN 50181 規格で定められた 400 A 連続電流用のブッシング タイプ B を使用して、ポリマ ケーブルを中電圧のガス絶縁開閉装置、変圧器、またはモータに接続するために設計されています。このエルボ コネクタは、CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008 に適合しています。

エルボ コネクタは、EPDM ゴムとシリコン ゴムを組み合わせたハイブリッド ソリューションです。耐久性の高い EPDM ゴム製の絶縁ボディは、屋内・屋外の過酷な環境において信頼性の高い性能を発揮します。また、その堅牢で高性能な機能により、プッシュオン接続手順において簡単に取り扱うことができます。さらに、柔軟なシリコン ゴム製のストレス コーン アダプタにより、大径のケーブルにも短時間で簡単に取り付けられます。

送電線路の電圧の有無を検知する容量性の電圧検出 (VD) ポイントがすべてのコネクタに組み込まれており、運用中やメンテナンス時の傷害事故を防止できます。

オレンジのバー

主な特長

  • ハイブリッド材料設計: 柔軟性に優れたシリコン製ケーブル アダプタと堅牢な EPDM ゴム製ボディ
  • 過酷な環境条件下でも信頼性の高い機能を発揮
  • 柔軟性に優れたシリコン製ケーブル アダプタによる簡単な取り付け
  • 偶発的な接触に対する安全性と保護性能が強化された遮蔽型コネクタ ボディ
  • 電圧検知システム (VDS) に対応するアクセスしやすい容量性試験ポイント
  • RSES を切断することなくケーブル外装シースを試験できるシールドブレーク設計
オレンジのバー
オレンジのバー
  1. 遮蔽型セパレート コネクタ RSES 400 A 取り付け方法紹介ビデオ (英語)

ブッシング タイプ B (400 A、最大電圧 36 kV) 用に設計された、TE の新しい Raychem 遮蔽型エルボ セパレートコネクタ RSES 取り付け方法紹介ビデオをご覧ください。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem 遮蔽型セパレート エルボ コネクタの素材は何ですか?

回答: メインの絶縁ボディには耐久性の高い EPDM ゴム、内部絶縁体 (ケーブル アダプタ) には高変性シリコン ゴム (LSR) が使用されています。

 

質問: タイプ B ブッシングの連続電流定格はどれくらいですか?

回答: タイプ B ブッシングの連続電流定格は 400 A です。

 

質問: この遮蔽型セパレート エルボ コネクタは、ケーブル外装シースの試験を行う際に切断/分解する必要はありますか?

回答: この遮蔽型セパレート エルボ コネクタにはシールドブレーク設計が組み込まれているため、ケーブル外装シース試験の際に切断する必要はありません。

 

質問: この遮蔽型セパレート エルボ コネクタを使用して電圧の有無を検出するにはどうすればいいですか?

回答: この遮蔽型セパレート エルボ コネクタには容量性電圧検出 (VD) ポイントが付いており、電圧検出装置と組み合わせることで電圧の有無を調べることができます。

 

質問: この遮蔽型セパレート エルボ コネクタは、取り付け時に触っても安全ですか?

回答: このエルボ コネクタは、作業員の安全を守るため、偶発的な接触から保護する導電性の EPDM ジャケットが使用されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  機械的性質

  • ブッシングのタイプ  400A

  • ケーブル シールドの構造  適応可能

  • 遮蔽  遮蔽

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 36, ≤ 24

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 絶縁材  ポリマー

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 30.8 – 39.6, 24.5 – 32

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 95 – 120, 150 – 240, 50 – 95, 185 – 300

動作/用途

  • デッド ブレーク コネクタ製品タイプ  エルボー コネクタ

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CENELEC HD 629.1, HD CENELEC 629.2, HD CENELEC 629.3, HD CENELEC 629.4

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • 施工手順書  スペイン語, ドイツ語, フランス語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-RSES

関連資料

データ シート/カタログ ページ