この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この RTD プローブは通常、ベアリングや回転機械の内部に据え付けられます。 ベアリング・油・空気・水との接触点における温度変化の検出や、その他プロセス制御に利用されています。センシング素子は小さな金属ハウジングに据え付けられています。これにより、ベアリング内の接点における温度変化の精度と感度が向上します。これらミニチュア センサは、スペースが制限されており、設置のためドリル穴を開けることが可能な場所なら、容易に据え付けできます。ほとんどの用途に対応する、埋め込み型 RTD プローブの多彩なカスタム オプションをご提供しています。

製品の特長

  • ハウジング材料: 錫めっき銅またはステンレス鋼
  • シングルおよびデュアル素子: プラチナまたはニッケル
  • リード線オプション: 高密度編組保護
グレー水平区切り線

性能仕様

時定数 (3 フィート/秒の移動水中での代表値):

  • ハウジング スタイル A: 3.0 秒
  • ハウジング スタイル B: 2.0 秒
  • ハウジング スタイル C: 1.5 秒

 

温度範囲: -50 ~ 250˚C (-58 ~ 482°F)

 

ハウジング材質: 錫めっき銅合金

 

リード線および素子: 1 つの素子に最大 3 本のリード線を接続可能。ハウジング スタイル A および B は、最大 6 本のリード線を備えたデュアル素子を収容。

 

絶縁抵抗: 最小100 MΩ (DC 500 V、リード ~ ケース間)、最小 10 MΩ (DC 50 V、リード間)。

 

耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠

 

耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠。

ワイヤ ゲージ (AWG)

ハウジング スタイル 2 リード 3 リード 4 リード
A 24 24 26
B 24 24 28
C 24 26 ---
D 30 30 ---

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  ベアリング埋め込み型プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼, 錫メッキ

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ

  • はんだ線のスタイル  PTFE, ジャケット ケーブル

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0008

関連資料