この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
110 シリーズ直接浸漬型 RTD プローブは、ステンレス鋼シースおよび溶接接合で構成されており、1/2 インチ x 1/2 インチ NPT、1/2 インチ x 3/4 インチ NPT、3/4 インチ x 3/4 インチ NPT が用意されています。

接続ヘッドで使用する一対のねじで接続します。 この直接浸漬型 RTD プローブ センサにはシングルまたはダブルの素子が用意されおり、用途において浸漬が不可欠なプロセス産業に最適です。 接続ヘッドまたは送信機付きカスタム設計が用意されています。 

特長

  • シース材料: ステンレス鋼
  • 素子: プラチナ、銅、ニッケル
  • シース外径: 0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • 耐油性
  • 耐圧性
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス
  • 航空宇宙
  • フロー
  • ホット メルト
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  浸漬プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ, 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0027

関連資料

データ シート/カタログ ページ