この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
121 シリーズ スプリング式ツインねじ山付き RTD プローブは、ステンレス鋼シースで構成され、スプリング式フィッティングを使用してチップとプロセスとの確実な接触を実現します。

確実な接触により、センサの応答時間が短くなると同時に、一貫性のある温度読み取り値が得られます。 当社の圧着ツインねじ山付き六角フィッティング センサは、主にサーモウェルで使用するために設計されていますが、スプリング作用が必要なあらゆる用途でも使用できます。二重ねじ山付きフィッティングは、接続ヘッドも使用できます。

特長

  • シース材料: ステンレス鋼
  • 素子: プラチナ、銅、ニッケル
  • シース外径: 0.250 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • 1/2 インチ x 1/2 インチ NPT ねじ山付きフィッティング
  • サーモウェル用途に最適 
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  スプリング式プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ, 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0031

関連資料

データ シート/カタログ ページ