この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
130 シリーズ スプリング式サーモウェル RTD センサは、システムをシャットダウンすることなく、スプリング式センサを簡単に取り外すオプションを必要とする用途向けに設計されています。

RTD サーモウェルは、産業用プロセスを監視するために使われる温度センサを保護して、正確な測定を可能にします。 サーモウェルは、片端が溶接で密閉され、プロセス ストリームに実装された管材で構成されています。温度センサは、通常プロセス配管または容器の外側の外気中にある、サーモウェル管材の開口端に挿入されます。測定流体は熱をサーモウェルの壁面に伝え、その熱がセンサに伝わります。より多くの質量が存在するため、センサの応答時間は短縮されます。ただし、センサが故障した場合は、容器や配管のドレンを行うことなく簡単にセンサを交換できます。正確な温度測定値を得るために推奨されるサーモウェルの侵入長さは、チップ外径の 10 倍です。サーモウェルは、圧力、フローに誘発されるエラー、測定流体の化学作用からセンサを保護します。サーモウェルは通常、金属棒材を機械加工して製作されており、プロセス実装用 NPT ねじまたはフランジ付きの温度センサに適合します。

特長

  • シース材料: ステンレス鋼、溶接カプセル
  • 素子、シングル: プラチナ
  • 複数のサーモウェル スタイル
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス
  • フロー
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  サーモウェル プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼, ブラス, 炭素鋼, 高温合金

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 250, 500

  • 使用温度 (最大) (°F) 482, 932

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0033

関連資料

データ シート/カタログ ページ