この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品特徴

  • 高い信頼性と安定性
  • 取り付けが容易な平面
  • 26 AQG ツイストペア ESCC 390101911 ワイヤ
  • 100 Ω および 1,000 Ω の公称抵抗 (0 度)
  • 個別のシリアル番号
  • さまざまなワイヤ長をご用意

規格

  • ESCC (European Space Components Coordination) Generic Specification No. 4006 に基づく製造および試験
  • 使用温度範囲: -170°C ~ +125°C
  • 保管温度範囲: -170°C ~ +125°C
  • 100 Ω および 1,000 Ω の公称抵抗 (0 度)
  • 特性曲線: 3850 ppm/K

用途

  • 低高度地球軌道衛星
  • 温度制御
  • 温度監視
  • 温度補償
  • 太陽光パネル
  • ペイロード機器
表面実装センサのアセンブリの図

表面実装プラチナ RTD 温度センサのアセンブリ図

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  宇宙使用準拠 RTD

  • エレメントのタイプ  薄膜

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  ポリイミド絶縁

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 125, 170

  • 使用温度 (最大) (°F) -274, -139, 257, 338

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0035

関連資料