この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
623M シリーズ ステンレス鋼ボルト留め式 RTD プローブ センサは、修復や省スペースを必要とする用途向けの小型の多次元センサです。

幅広い用途に使用可能なこの RTD プローブ センサは通常、目的の温度測定場所の近くに開けたねじ山付きの穴に取り付けられるため、据え付けが簡単です。 用途に合わせてあらゆる構成をカスタマイズできます。

特長

  • ボルト留めスタイル: ねじ山付きボルト、チューブ、フラットな長方形
  • 素子、シングル: プラチナ、ニッケル
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • 据え付けが簡単 
  • 修復 
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス 
  • 航空宇宙 
  • 防衛 
  • 電気モータ 
  • 発電機
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  ねじ式プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0036

関連資料