この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
634F シリーズ セラミック RTD プローブは、セラミックの酸化アルミニウム チューブに封止されおり、センサを衝撃損傷から保護します。また高温用途に最適です。

リード ワイヤの導線はニッケル製で耐腐食性を実現し、また編組にファイバ ガラスを重ねることで耐熱性を実現しています。 この高温対応 RTD プローブは、高速なプロセス応答時間を目的として設計されています。用途に合わせてカスタマイズされたオプションをご用意しています。

特長

  • セラミック チューブ シーリング 
  • ファイバ グラス絶縁されたリード ワイヤ 
  • 高温対応設計、550°C 
  • シース材料: 酸化アルミニウム チューブ
  • 素子、シングル: プラチナ
  • シース外径: 0.110 インチ、0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス
  • 航空宇宙
  • 防衛
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  超高温プローブ

  • エレメントのタイプ  セラミック

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  550 °C [ 1022 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0037

関連資料

データ シート/カタログ ページ