この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • シェル  なし

  • SAS コネクタのタイプ  SAS

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  基板対基板

構成の特徴

  • キーイング タイプ  SAS

  • 極数  29

  • 列数  1

  • ポート数  1

  • PCB マウント向き  垂直

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.11, 3.75

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .083, .147

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ  9.85 mm [ .387 in ]

使用条件

  • 高温対応ハウジング  はい

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  高速データ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • PCIe/SAS の世代  Gen2

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, テープおよびリール, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  60, 150

参照番号

  • TE用番号 CAT-SA78-R2435

関連資料
利用できるドキュメントはありません。