この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • 端子の特殊な特徴  W 型事前成形コンタクト

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1250

  • 端子の制限短時間電流 (A) 16

  • コイル抵抗 (Ω) 15, 62, 240, 360, 886, 1440, 5520, 28800

  • 端子の制限連続電流 (A) 16, 20

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 400

  • 端子の制限遮断電流 (A) 16

  • 端子の制限投入電流 (A) 120, 165

  • 端子の定格電流 (A) 16

  • コイル定格電圧 (VDC) 3, 5, 12, 24, 48, 110

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • コイル電力定格 DC (W) .4, .403, .417, .42, .6, .65

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 5000

ボディの特徴

  • 製品重量  14 g [ .494 oz ]

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付け

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO, AgSnO2, W + AgSnO2

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  12.7 mm [ .5 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  10 mm [ .394 in ]

  • 製品高さ (mm) 15.7, 16

  • 製品高さ (in) .618, .629

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  10 mm [ .394 in ]

  • 製品長さ  29 mm [ 1.14 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 105, -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, 14 – 221

  • 保護の環境カテゴリ  RTII

  • 環境気温 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定, 双安定、1 コイル、極性、ラッチ機能, 双安定、2 コイル、極性、ラッチ機能

実装の特徴

  • 実装方法  Carton, Tray, Tube, ボックスおよびチューブ, ボックスおよびトレイ

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) .6 – .8, .3 – .4, .4 – .5, .5 – .6

  • 端子電流のクラス (A) 16

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 15 – 16

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 25 – 30

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 12 – 16

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCH691-R819A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。