製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーのタイプ
General Purpose Power Relay
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
接点配置
1 フォーム A (NO)
-
極の端子数
1
-
端子の特殊な特徴
フリップフロップ コンタクト
-
絶縁体の特殊な特徴
リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
16
-
コイル電力定格 DC (mW)
650, 665, 950
-
コイル抵抗 (Ω)
14, 38, 55, 120, 150, 220, 610, 890, 3540
-
コイル定格電圧 (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
端子の定格電流 (A)
16
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
16
-
-
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線
-
端子構成
はんだピン
寸法
-
製品高さ
16 mm [ .629 in ]
-
製品長さ
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品幅
12.7 mm [ .5 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
6 mm [ .236 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
6 mm [ .236 in ]
動作/用途
-
コイル磁気システム
双安定、1 コイル、有極, 双安定、2 コイル、有極
-
実装の特徴
-
実装方法
Carton, Tube, ボックスおよびチューブ