製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム A SPST-NO, 1 フォーム C SPDT-CO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
-
端子の制限短時間電流 (A)
12, 16, 30
-
コイル抵抗 (Ω)
60, 90, 200, 360, 562, 1440, 5730
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000
-
端子の制限連続電流 (A)
12, 16
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
100mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
277, 400
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
250, 300
-
端子の制限遮断電流 (A)
12, 16
-
端子の制限投入電流 (A)
16, 30
-
端子の定格電流 (A)
12, 16
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 24, 48
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
コイル電力定格 DC (W)
.4, .41, .42
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
5000
ボディの特徴
-
製品重量
10 g [ .353 oz ]
-
製品重量 (g)
10
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付け
端子の特徴
-
端子の材質
AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
寸法
-
製品幅
12.7 mm [ .5 in ]
-
製品高さ
15.7 mm [ .618 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm)
10
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
10 mm [ .394 in ]
-
製品長さ
29 mm [ 1.14 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm)
10
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
10 mm [ .394 in ]
使用条件
-
保護の環境カテゴリ
RTII
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -40 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -40 – 185
-
環境気温 (最大) (°C)
85, 105
-
環境気温 (最大) (°F)
185, 221
動作/用途
-
はんだプロセス
流動はんだ付け
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
単安定
実装の特徴
-
実装方法
Carton, Tube, ボックスおよびチューブ
その他
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85, 85 – 105
-
コイル電力定格のクラス (W)
.3 – .4, .4 – .5
-
端子電流のクラス (A)
16, 10 – 20
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
15 – 16
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
25 – 30
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
12 – 16