この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  強制ガイド式リレー

構成の特徴

  • 極の端子数  4

  • 接点配置  2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

  • 端子の制限短時間電流 (A) 8

  • コイル抵抗 (Ω) 31, 45, 101, 180, 281, 405, 551, 720, 2880, 15125

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2500

  • 端子の制限連続電流 (A) 8

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  10mA @ 5V

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 400

  • 端子の制限遮断電流 (A) 8

  • コイル電流 (A) .007, .017, .033, .038, .044, .053, .067, .089, .133, .161

  • 端子の制限投入電流 (A) 8

  • 端子の定格電流 (A) 8

  • コイル定格電圧 (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 48, 110

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • コイル電力定格 DC (W) .8

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 16, 30

  • 製品重量 (oz) .5644, 1.058

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO2

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  13.1 mm [ .511 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  10 mm [ .394 in ]

  • 製品高さ  16.6 mm [ .649 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  10 mm [ .394 in ]

  • 製品長さ  40.1 mm [ 1.57 in ]

使用条件

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温 (最大)  70 °C [ 158 °F ]

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  Tube, ボックスおよびチューブ

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 50 – 70

  • コイル電力定格のクラス (W) .6 – .8

  • 端子電流のクラス (A) 5 – 10

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 15 – 20

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 40 – 50

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 12 – 16

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCH691-SR1A

関連資料

データ シート/カタログ ページ