製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
強制ガイド式リレー
構成の特徴
-
極の端子数
6
-
接点配置
3A (NO) + 3B (NC), 4 フォーム A (NO) + 2 フォーム B (NC), 5 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
-
コイル抵抗 (Ω)
21, 26, 31, 120, 180, 205, 270, 321, 368, 405, 462, 480, 551, 630, 720, 822, 1333, 1920, 2285, 3000, 3291, 5142, 6021, 10080, 10321, 15130, 17286
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
3000
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ 5V, 1mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
400
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
300
-
端子の定格電流 (A)
8
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 40, 48, 60, 85, 110
-
端子の定格電圧 (VAC)
250, 277
-
端子の定格電圧 (VDC)
300
-
コイル電力定格 DC (W)
.7, .8, 1.2
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
ボディの特徴
-
一次製品色
自然色
-
製品重量 (g)
29.5, 30
-
製品重量 (oz)
1.041, 1.058
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
寸法
-
製品幅 (mm)
16.5
-
製品幅 (in)
.649, .65
-
製品高さ (mm)
15.7, 16.5
-
製品高さ (in)
.618, .649, .65
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm)
5.5, 5.6
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in)
.217, .22
-
製品長さ (mm)
55
-
製品長さ (in)
2.16, 2.167
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm)
5.5, 5.6
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (in)
.217, .22
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-25 – 70, -40 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-13 – 158, -40 – 185
-
保護の環境カテゴリ
RTIII
-
環境気温 (最大) (°C)
70, 85
-
環境気温 (最大) (°F)
158, 185
動作/用途
-
はんだプロセス
流動はんだ付け
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
単安定
その他
-
環境気温のクラス (°C)
50 – 70, 70 – 85
-
コイル電力定格のクラス (W)
.6 – .8, 1 – 1.5
-
端子電流のクラス (A)
5 – 10
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
15 – 16, 15 – 20
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
50 – 60
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
16 – 20