この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  強制ガイド式リレー

構成の特徴

  • 極の端子数  4

  • 接点配置  2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

  • コイル抵抗 (Ω) 120, 480, 1047, 1920, 10080, 22000

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 3000

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  10mA @ 5V, 1mA @ 5V

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 400

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 300

  • 端子の定格電流 (A) 8

  • コイル定格電圧 (VDC) 12, 24, 48, 110

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250, 277

  • 端子の定格電圧 (VDC) 300

  • コイル電力定格 DC (W) .55, 1.2

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

  • 製品重量 (g) 29.5, 30

  • 製品重量 (oz) 1.041, 1.058

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO2

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  16.5 mm [ .649 in ]

  • 製品高さ (mm) 15.7, 16.5

  • 製品高さ (in) .618, .649

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm) 5.5, 5.6

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in) .217, .22

  • 製品長さ  55 mm [ 2.16 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm) 5.5, 5.6

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (in) .217, .22

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -25 – 70, -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -13 – 158, -40 – 185

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温 (最大) (°C) 70, 85

  • 環境気温 (最大) (°F) 158, 185

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  カートンおよびチューブ, ボックスおよびチューブ

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) 1 – 1.5, .5 – 1, .5 – .6

  • 端子電流のクラス (A) 5 – 10

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 15 – 16, 15 – 20

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 50 – 60

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 16 – 20

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCH691-SR1C

関連資料

データ シート/カタログ ページ