この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  強制ガイド式リレー

構成の特徴

  • 極の端子数  7

  • 接点配置  5 フォーム A (NO) + 2 フォーム B (NC)

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1000

  • 端子の制限短時間電流 (A) 25

  • コイル抵抗 (Ω) 206, 463, 630, 820

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2500, 4000

  • 端子の制限連続電流 (A) 6

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  10mA @ 5V

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 400

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 250

  • 端子の制限遮断電流 (A) 6

  • 端子の制限投入電流 (A) 25

  • 端子の定格電流 (A) 6

  • コイル定格電圧 (VDC) 12, 18, 21, 24

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • コイル電力定格 DC (W) .7

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2500, 4000

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 33, 40

  • 製品重量 (oz) 1.164, 1.411

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付け

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO2

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  33.8 mm [ 1.33 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  5.5 mm [ .217 in ]

  • 製品高さ (mm) 10.8, 11.5

  • 製品高さ (in) .425, .452

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm) 3, 4, 5.5

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in) .217

  • 製品長さ  54.45 mm [ 2.14 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTII

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびトレイ

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) .6 – .8

  • 端子電流のクラス (A) 5 – 10

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 10 – 11, 11 – 12

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 50 – 60

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 30 – 40

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCH691-SR1E

関連資料

データ シート/カタログ ページ