この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO, 1 フォーム B SPST-NC, 1 フォーム C SPDT-CO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

  • 端子の制限短時間電流 (A) 15, 20, 30

  • コイル抵抗 (Ω) 25, 81, 144, 155, 225, 324, 380, 576, 660, 2304, 2560, 12100

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

  • 端子の制限連続電流 (A) 15, 20, 30

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1000mA @ 5V

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 277

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 30

  • 端子の制限遮断電流 (A) 15, 20, 30

  • コイル電流 (A) .009, .019, .021, .037, .042, .049, .056, .067, .076, .083, .111, .2

  • 端子の制限投入電流 (A) 15, 20, 30

  • 端子の定格電流 (A) 15, 20, 30

  • コイル定格電圧 (VDC) 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48, 110

  • 端子の定格電圧 (VAC) 277

  • コイル電力定格 DC (W) .9, 1

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2500

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品重量 (g) 26, 33

  • 製品重量 (oz) .918, 1.164

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付け, 耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能, 防塵

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnOInO, 銀酸化カドミウム

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン, クイック コネクト端子

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン, クイック コネクト端子

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付け溝付きフランジ

  • 製品のマウントのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

寸法

  • 製品幅  27.43 mm [ 1.08 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  3.18 mm [ .125 in ]

  • 製品高さ (mm) 20.4, 27.94

  • 製品高さ (in) .803, 1.1

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  6.36 mm [ .25 in ]

  • 製品長さ (mm) 32.51, 50.29

  • 製品長さ (in) 1.28, 1.97

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTI, RTII, RTIII

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, バンドル, パッケージ, ボックスおよびトレイ

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) 1, .8 – 1

  • コイル電力定格のクラス (VA) .5 – 1

  • 端子電流のクラス (A) 16, 20 – 30

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 20 – 25, 25 – 30

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 30 – 35

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 25 – 30

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCH691-T1

関連資料
利用できるドキュメントはありません。