スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
電子スキャナ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
9400 には、過酷な液体および気体環境に特化して設計された、高精度の圧力センサ アセンブリが使われています。 アセンブリは、316 SS ステンレス鋼製の耐久性の高い防水ハウジングに収容された電子部品に組み込まれています。0 ~ 15 から 0 ~ 100 psi のゲージ圧力や、絶対圧力および差動圧力による基準圧力形式、標準的な圧力レンジを利用できます。シリーズ 9400 トランスデューサは、デジタル補償技術を用いて動作圧および温度レンジにわたってゼロ・スパン・線形性誤差を補正することで、高い精度と熱安定性を実現します。デジタル補償型トランスデューサはいずれも、工場で生成されたキャリブレーション データを保存している、シリアル EEPROM を内蔵しています。このデータは、電源投入時にモデル 9022 インテリジェント圧力スキャナにアップロードされ、使用時におけるトランスデューサ固有の誤差を補正するために使われます。この技術によって、最高 ±0.05% FS の静的精度と、最高 ±0.005%/ºC の熱安定性を実現しています。モデル 9022 スキャナは、TCP または UDP プロトコルを使用した Ethernet インタフェース経由で、9400 トランスデューサから 工業単位で出力される圧力の測定に対応します。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。