スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
電子スキャナ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
903X キャリブレータは、電子圧力スキャナまたは任意の圧力測定デバイスに既知の安定した圧力をかける事前設計ソリューションで、定期的なキャリブレーションや検証を実現します。 モデル 9032 および 9033 は高精度圧力標準器で、±0.01% FS の精度で非腐食性の乾燥気体を測定できます。モデル 9032 気圧計は大気圧の精密な測定を実現する優れたソリューションを提供し、複数圧力の捕捉に使用される差動電子圧力スキャナを補完します。絶対タイプと差動タイプの両方があり、どちらの製品でも、必要に応じて測定圧力と制御圧力のルーティングに使用する離れた位置のバルブを電子制御するためのデジタル I/O を提供します。ユニットは、10 Base-T Ethernet インタフェースを通してホスト コンピュータと通信し、TCP プロトコルと UDP プロトコルの両方をサポートしています。圧力データは、ユーザー選択可能な工学単位で出力されます。各ユニットに内蔵された 32 ビット マイクロプロセッサは、内部の高精度圧力標準器のゼロ、スパン、非線形性エラーを補正します。また、標準器のデジタル温度補償を実行し、熱的誤差を ±0.001% FS/ºC 未満に低減します。圧力標準器および圧力調整器は NetScanner システムのコンポーネントです。さまざまな圧力を測定して同一のコマンド セットを共有している複数の NetScanner コンポーネントをネットワーク化し、分散インテリジェント データ取得システムを形成することができます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。