製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのタイプ (エンド A)
M8 プラグ
-
コネクタのタイプ (エンド B)
M12 ソケット
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M8 - M12
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
30, 60
-
動作電圧 (VDC)
30, 60
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒, 茶、白、青、黒, 茶、青、黒
-
ジャケットの材質
PUR, PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ケーブルの色
グレー, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M8 x M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ストレート
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.25
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
-
ケーブル外径 (mm)
4.5, 5
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド