この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケージのタイプ  ギャング, スタック

  • フォーム ファクター  SFP, SFP+

  • プラガブル I/O 製品タイプ  ケージ アセンブリ, 統合コネクタ付きケージ アセンブリ

  • 防水性  いいえ, はい

構成の特徴

  • 光導体のスタイル  標準

  • 極数  40, 80, 160, 200, 240, 320

  • ポート数  2, 4, 8, 10, 12, 16

  • ポート マトリックス構成  2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 4, 16

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .76

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • テールのめっき材質 

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

  • 結線ポストとテールの長さ  3 mm [ .118 in ]

ハウジングの特徴

  • ケージの材料  ニッケル シルバー

  • ピッチ (mm) .8

  • ピッチ (in) .03, .031, .032

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.5 mm [ .059 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • ヒート シンク互換  いいえ

  • プラガブル I/O 用途  EMI Enhanced, SFP, SFP+, SFP+ Thermally Enhanced

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Tray, パッケージ, ボックスおよびトレイ

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ, はい, オプションではない

  • EMI 抑制機能タイプ  エラストマ材ガスケット, 内部/外部 EMI スプリング

参照番号

  • TE用番号 CAT-SF59-C117ST123

関連資料
利用できるドキュメントはありません。