製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケージのタイプ
単一
-
サーマル アクセサリのタイプを含む
ヒート シンク
-
フォーム ファクター
SFP, SFP+
-
プラガブル I/O 製品タイプ
ケージ, ケージ アセンブリ, コネクタ
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
極数
20
-
ポート数
1
-
ポート マトリックス構成
1 x 1
電気的特性
-
データ レート (最大) (Gb/s)
4, 16
ボディの特徴
-
ヒート シンク高クラス
PCI, SAN, ネットワーキング
-
ヒート シンクのスタイル
ピン
-
ヒート シンク高 (in)
.165, .256, .531
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 29.92
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.38, .76
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 29.92
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント, スルーホール - 圧入
-
結線ポストとテールの長さ
3 mm [ .118 in ]
ハウジングの特徴
-
ケージの材料
ステンレス鋼, 銅合金
-
ピッチ
.8 mm [ .031 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.5, 2.25
-
基板厚 (推奨) (in)
.059, .089
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
動作/用途
-
ヒート シンク互換
はい
-
プラガブル I/O 用途
SFP
-
回路用途
Signal, パワーおよびシグナル
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, ボックスおよびトレイ
その他
-
付属ライトパイプ
いいえ
-
EMI 抑制機能タイプ
内部/外部 EMI スプリング