製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18
-
列数
1, 2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
50, 250
-
動作電圧 (VAC)
50, 250
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66, ナイロン 66
-
ピッチ
2.5 mm [ .098 in ]
寸法
-
コネクタ長 (mm)
8.1, 10.8, 13.1, 15.6, 18.1, 20.6, 23.1, 28.1
-
コネクタ長 (in)
.319, .425, .516, .614, .713, .811, .909, 1.106
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 20
-
コネクタ長 (mm)
8.1, 10.8, 13.1, 15.6, 18.1, 20.6, 23.1, 28.1
-
コネクタの高さ (mm)
9.6, 14
-
コネクタの高さ (in)
.378, .551
-
列間スペーシング
4.6 mm [ .181 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Box
-
パッケージ数量
100, 150, 200, 300, 1200