スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
角型コネクタ
標準角形コネクタ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
2.5 mm シグナル ダブル ロック (2.5 SDL) コネクタはコンパクトな 端子配列が1列のコネクタで、電線対電線と電線対基板からお選びいただけます。シグナル ダブル ロック コネクタ は、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、圧着端子、プリント基板ピン ヘッダーで構成されています。また、プリント基板ピン ヘッダーにはスタンダードとハイ プロファイルの両バージョンが用意されています。
製品グループ紹介ページ
Q: アプリケーションの電流要件と電圧要件は何ですか?
A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムの最大定格電流は回路ごとに 3 A であり、定格電圧は AC/DC 250 V です。
Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件はどのようなものですか?
A: シグナル ダブル ロック コネクタは 26 ~ 20 AWG ワイヤでの使用が認可されており、ワイヤ絶縁直径の許容範囲は 0.93 mm ~ 1.8 mm です。
シグナル ダブル ロック コネクタに関する他の FAQ を見る
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。