この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 50, 250

  • 動作電圧 (VAC) 50, 250

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, リセプタクル

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66, ナイロン 6/6, ナイロン 66

  • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

寸法

  • コネクタ長  37.5 mm [ 1.474 in ]

  • コネクタ長 (in) 1.474

  • コネクタの高さ (in) .358

  • コネクタの高さ (mm) 9.1

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20, 22 – 20

  • コネクタの高さ  9.1 mm [ .358 in ]

  • コネクタ長 (mm) 37.5

  • ワイヤ サイズ (mm²) .518, .326 – .518

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  グロー ワイヤ, スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, バッグおよびボックス

  • パッケージ数量  100, 200, 300, 400, 600

参照番号

  • TE用番号 CAT-SI261-P729

関連資料

データ シート/カタログ ページ