この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

信号ヘッダ

TE では、0.63 mm² 端子によるクリティカルな接続を含む、すべての自動車用途における信号を確実に伝送するため、あらゆる構成に対応する広範なヘッダのポートフォリオを取り揃えています。MQS ヘッダには、すべての必要とされるピン数、取り付けタイプ、各種サーフェスがあります。

回路 密閉済み 向き タブ幅 ハイブリッド 結線方法
3-40 はい 90° | 180° 0.63 はい はんだ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ, はい

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ, PCB マウント リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

構成の特徴

  • パワー極数  3, 4

  • シグナル極数  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 40

  • セクション数  1, 2, 7

  • PCB マウント向き  垂直, 水平

  • 極数  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40

  • 列数  1, 2, 3, 4

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 50

  • インピーダンス (Ω) 12

  • 動作電圧 (VDC) 12, 13, 13.5, 14, 16

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12, 13, 14, 24

  • 動作電圧 (VAC) 12

  • 結線抵抗 (mΩ) 12

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1, 2, 3, 4, A, A-E, B, B-F, C, C-F, D, D-H, E, Z

  • 一次製品色  グレー, 白, 紫, 緑, 自然色, 茶, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子サイズ  .5mm, .63mm, .64mm, 1.5mm, 1.8mm, 1mm, 2.3mm, 2.8mm, 4.8mm

  • 嵌合タブ厚 (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .015, .024, .025, .031

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5, .63, .64, 1, 1.8, 2.3, 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .019, .024, .025, .039, .071, .091, .11

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), ニッケルにスズめっき, 無めっき, 金 (Au), 銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  タブ, ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5, 12

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - ねじ, スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだテール, ボード ラッチ, ボードロック, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 取り付け穴  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 1.8, 2.2, 2.5, 2.54, 2.8, 2.85, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 5.08, 5.5

  • ピッチ (in) .07, .071, .086, .087, .098, .1, .11, .122, .126, .138, .149, .157, .197, .2

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .8, 1.57, 1.6, 2, .8 – 1.6, 1.2 – 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .031, .062, .063, .078, .031 – .063, .047 – .063

  • コネクタ長 (mm) 9.1, 10.2, 10.25, 10.7, 12.3, 12.5, 13.4, 13.8, 14.2, 15.2, 15.3, 16.8, 16.9, 17.7, 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.97, 19, 19.5, 19.7, 20, 20.4, 21.15, 21.27, 21.6, 21.7, 21.97, 22, 22.4, 22.5, 22.8, 23.4, 24, 24.2, 24.24, 24.47, 24.5, 24.82, 25, 25.02, 25.27, 26.8, 27.9, 28.2, 28.97, 29, 29.4, 29.6, 29.7, 29.8, 30, 30.2, 30.5, 31.8, 32, 32.3, 32.5, 34.8, 36.2, 36.7, 37, 37.5, 38.08, 39.6, 40, 40.3, 40.4, 41, 41.3, 42, 42.5, 44.5, 48.2, 49.3, 49.4, 51, 51.15, 51.2, 52, 52.5, 53.8, 54.8, 55.8, 55.86, 60

  • コネクタ長 (in) .358, .402, .404, .421, .484, .492, .527, .543, .559, .598, .6, .602, .661, .665, .697, .713, .724, .732, .747, .748, .767, .775, .787, .803, .833, .837, .85, .854, .865, .866, .882, .886, .898, .911, .921, .944, .952, .954, .963, .977, .984, .985, .986, 1.055, 1.09, 1.11, 1.131, 1.14, 1.141, 1.147, 1.165, 1.169, 1.173, 1.18, 1.181, 1.2, 1.25, 1.26, 1.28, 1.37, 1.42, 1.431, 1.457, 1.476, 1.499, 1.56, 1.575, 1.58, 1.587, 1.591, 1.614, 1.626, 1.654, 1.673, 1.752, 1.898, 1.94, 1.941, 1.945, 1.995, 2.008, 2.01, 2.016, 2.047, 2.067, 2.118, 2.157, 2.19, 2.199, 2.36

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 5.9, 6.2, 6.4, 7.35, 7.4, 7.6, 7.9, 8.3, 9.3, 10, 10.3, 10.8, 11, 11.5, 12.5, 12.75, 13.1, 13.5, 14.2, 14.6, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 16, 16.5, 16.55, 16.7, 16.9, 17, 17.6, 18.05, 18.1, 18.6, 18.7, 19.2, 19.6, 19.8, 20.1, 20.2, 20.3, 20.48, 20.7, 20.9, 21.2, 21.3, 21.5, 23.4, 23.5, 24.08, 24.4, 25.8, 25.9, 26.7, 28.5

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .232, .244, .252, .29, .291, .299, .311, .326, .366, .394, .406, .425, .433, .452, .492, .502, .516, .531, .574, .575, .598, .602, .61, .614, .626, .63, .649, .65, .652, .657, .665, .669, .693, .711, .712, .732, .736, .756, .772, .78, .791, .795, .799, .806, .815, .823, .835, .839, .846, .921, .925, .948, .961, 1.016, 1.02, 1.051, 1.122

  • コネクタ幅 (in) .244, .26, .289, .299, .339, .358, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .62, .622, .63, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .716, .732, .748, .796, .807, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.079, 1.083, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.425, 1.457, 1.476, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.866, 1.945, 2.008, 2.213, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814

  • コネクタ幅 (mm) 6.2, 6.6, 7.35, 7.6, 8.6, 9.1, 9.6, 10.7, 11.5, 11.8, 12.2, 12.7, 13.8, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.3, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 16, 16.5, 17, 17.3, 17.7, 17.74, 17.8, 18.6, 19, 20.22, 20.5, 21.7, 22, 22.39, 22.5, 22.9, 23, 23.15, 23.3, 23.8, 24, 24.8, 25.1, 25.6, 25.9, 26.6, 27.4, 27.5, 27.9, 28.4, 30, 31.8, 32.5, 32.7, 33, 33.8, 34.8, 35, 35.3, 36.2, 37, 37.5, 38.4, 40, 40.3, 40.6, 42.5, 47.4, 49.4, 51, 56.2, 61, 63.5, 75.5, 97.8

  • コネクタ幅 (in) .244, .26, .289, .299, .339, .358, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .62, .622, .63, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .716, .732, .748, .796, .807, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.079, 1.083, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.425, 1.457, 1.476, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.866, 1.945, 2.008, 2.213, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814

  • 列間スペーシング  3 mm [ .118 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 248

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -40 – 125, -40 – 130, -30 – 100, -40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP2B, IP69K

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0, いいえ

実装の特徴

  • パッケージ数量  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 57, 64, 70, 80, 90, 95, 100, 143, 144, 160, 200, 220, 240, 250, 256, 270, 300, 350, 355, 360, 384, 420, 432, 445, 450, 462, 496, 500, 528, 576, 585, 600, 648, 650, 680, 700, 900, 936, 990, 1040, 1080, 1260, 1428, 1472, 2500, 6272, 6720

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, Reel, Tray, Tube, テープ, テープおよびリール, バラ端子, パッケージ

その他

  • インタフェース番号  174044, 174045, 174046, 174047, 174923, 175964, 175965, 175966, 175967, 185315, 376353, 936289, 965601, 968473, 1318774, 1355350, 1376360, 1376675, 1379890, 1452693, 1473672, 1674646, 1717106, 1743282, 1746872, 1939605, 1801400-PSA, 114-18063-032, 114-18063-140, 208-15554, 114-18063-133, 114-18063-018, 114-18063-028, 114-18063-091, 114-94000-11, 114-18063-16, 114-18601, 956444-1, 953697-1, 208-15592, 114-18562, 114-18574, 114-18066-019, 114-18063-023, 114-18063-21, 114-18174-1, 114-18563, 114-94218, 1318620-2, 208-15544, 114-18063-172, 114-18063-019, 114-18063-34, 208-15515, 114-18063-014, 114-18063-18, 114-18063-19, 953122-6, 114-18572, 208-15550

参照番号

  • TE用番号 CAT-SIGH262

関連資料

データ シート/カタログ ページ