この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
太陽光発電 eBOS 用途に特化した堅牢な設計により、安全かつ簡単で信頼性の高い接続を実現。

TE Connectivity の TE ソーラー絶縁ピアシング コネクタ (SIPC) により、保護、絶縁、および高品質なシーリングが可能となるため、6 mm² ~ 50 mm² までの PV ケーブル接続をより簡単かつ安全に実施できます。 工場出荷時施工済みのデュアルまたはマルチタップ ハーネスはタップ ケーブルの完全な位置合わせを実現するため、現場で容易かつ安全に施工できます。コネクタの施工に専門的スキルは必要ありません。95 ~ 400 mm² のトランク バスに対応するように設計されており、少ない切断回数で大規模なアレイ グループが可能になります。したがって、材料コストと労働コストを大幅に節約できます。

 

当社の SIPC アセンブリは、当社のコネクタで定評のある、極めて高度に設計された実績のある材料とコンポーネントをもとに構築されました。SIPC 240 および 400 は、IEC 61140:2001 で規定されたクラス II コネクタであり、過酷な環境条件に耐えられる太陽光発電向けに特別に設計されています。メンテナンス フリーで非常に堅牢であり、システムの耐用期間全体にわたって使用できます。

 

通電前に安全な接続を実現して過酷な環境から PV コネクタを保護するため、当社の SIPC アセンブリが SAFE-TE コネクタに事前に取り付けられています。SAFE-TE キャップには耐紫外線性があり、IP-68 定格で、再利用可能です。

主な特長

  • 95 mm² ~ 400 mm² の幅広いトランク バス ケーブルに対応。
  • リアルタイムの構成能力と柔軟性により、現場作業中の調整が可能になることでプロジェクトの速度を維持。
  • 主要な SIPC アセンブリに組み込まれたデッドエンド用途のエンドシール キャップ。
  • 工場組み込み済みマルチタップ ハーネスにより、接続あたりのストリング数が増加するとともに現場で施工作業を行うコンポーネントの数が減少し、信頼性の向上と施工時間の短縮を実現。
オレンジのバー
オレンジのバー
オレンジのバー
  1. TE のソーラー用絶縁ピアシング コネクタ SIPC の施工方法紹介ビデオ (英語)

当社のソーラーIPCアセンブリSIPCは、PVケーブルの高速、簡単、安全なケーブル接続を保護、絶縁、高品質シールで実現するように設計されています。この製品はcUL/UL規格に準拠しています。特にソーラーEBOSアプリケーション向けの頑丈な設計により、安全でシンプル、信頼性の高い接続を実現します。当社のSIPCコネクタの取り付け方法については、こちらのビデオをご覧ください。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE SIPC ソーラー用 IPC アセンブリはどのような範囲のケーブルに対応しますか?

A: 当社の SIPC 絶縁ピアシング コネクタは、95 mm² ~ 400 mm² の幅広いトランクバス ケーブルと 6 mm² ~ 35 mm² のタップ ケーブル サイドに対応しています。

 

質問: コネクタが対応できるストリング入力数はいくつですか?

回答: コネクタが対応できるストリング入力は、次のとおりです。

  • 2 ストリング = SIPC 240 & 400 および SIPC240 & 400 - ES、デュアル タップ ジャンパ アセンブリ付き
  • 4 ストリング = SIPC 240 & 400 および SIPC240 & 400、クアッド タップ ジャンパ アセンブリ付き
  • 6 ストリング = SIPC 240 & 400 および SIPC240 & 400、マルチタップ (6 点) ジャンパ アセンブリ付き

 

質問: コネクタに対応する導線のタイプは何ですか?

回答: コネクタに対応する導線のタイプは、次の 2 つです。

  • トランク バス サイド = AL/CU
  • タップ サイド = CU

 

質問: 対応している使用温度はいくらですか?

回答: TE の SIPC の使用温度は、次のとおりです。

  • 使用外気温 = -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
  • コネクタ施工温度 = 0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)

 

質問: TE のソーラー用 IPC アセンブリの最大定格電流はどの程度ですか?

回答: -40°C (-40°F) ~ 55°C (131°F) の使用外気温の場合、次のとおりです。

  1. トランク定格
    • 95 mm² ~ 400 mm²  = 300 A
  2. タップ定格
    • 6 mm²  CU より線 = 各 35 A
    • 10 mm² CU より線 = 各 50 A
    • 16 mm² CU より線 = 各 70 A
    • 25 mm² CU より線 = サイドごとに 105 A
    • 35 mm² CU より線 = サイドごとに 105 A

 

質問: 工場組み込み済みマルチタップ ハーネスは、施工プロセスでどのように役立ちますか?

回答: 工場組み込み済みマルチタップ ハーネスにより、現場で施工作業を行うコンポーネントの数を減らし、信頼性が向上します。これは、施工時間と全体的なコストの削減にもつながります。

 

質問: SIPC コネクタは過酷な環境条件に適していますか?

回答: はい。SIPC 240 および 400 コネクタは IEC 61140:2001 に準拠したクラス II コネクタであり、過酷な環境条件に耐えるよう特別に設計されています。メンテナンス フリーで、システムの耐用年数を通じて持続するように構築されています。

 

質問: SIPC アセンブリの安全性と信頼性を確保する機能は何ですか?

回答: SIPC アセンブリは、耐紫外線性を備えて再利用可能な IP-68 定格の SAFE-TE キャップが装備されています。また、デッドエンド用途のエンドシール キャップも用意されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ピアシング ブレード ベースの材質  錫メッキ銅

  • ソーラー コネクタのタイプ  絶縁ピアシング コネクタ

  • ソーラー コネクタのスタイル  ピアシング

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 1.5

  • 定格電流 (A) 300

ボディの特徴

  • ケーブルの色  赤, 黒

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) 6, 10

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  IEC

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  12

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) 240 – 400, 95 – 240

参照番号

  • TE用番号 CAT-SIPC-IEC

関連資料

データ シート/カタログ ページ