この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

出力信号の周波数は、移動する対象物の速度に比例します。 信号の振幅は、速度、エア ギャップ、対象物の形状、対象物材料の磁気特性、電気的負荷によって異なります。VR センサは受動型センサまたは電磁センサ とも呼ばれ、外部電源は必要ありません。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  可変リラクタンス

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

信号特性

  • ターゲット  金属

  • ターゲットの材料 

  • 周波数範囲 (kHz) .025 – 20

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  正弦波

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 125

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) -40 – 125

  • コネクタの周囲温度 (°C) -40 – 125

参照番号

  • TE用番号 CAT-SPS0011

関連資料