製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
速度センサ製品タイプ
速度
-
センサ技術
可変リラクタンス
信号特性
-
ターゲット
金属
-
ターゲットの材料
鉄
-
周波数範囲 (kHz)
0 – 20, 最大 30
ハウジングの特徴
-
ハウジングの周囲温度 (°C)
-40 – 100, -40 – 125
寸法
-
シャフトの長さ (mm)
30, 38, 50, 64
-
シャフト直径 (mm)
15.88, 18, 22
使用条件
-
ケーブルの周囲温度 (°C)
-40 – 125, -40 – 100
-
コネクタの周囲温度 (°C)
-40 – 100, -40 – 125