この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

センサの動的挙動により、パルスの発生は周波数 0.05 Hz まで保証されます。 センシング素子は、磁気バイアス方式のホール素子に続き、トリガ特性および短絡保護付き出力段を備えた増幅器です。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  可変リラクタンス

電気的特性

  • 電磁両立性  2004/108/EC, 2014/108/EC, 2014/30/EU, 89/336/EG, EN 50081-2, EN50082-2, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

  • 供給電圧範囲 (VDC) 8 – 28, 9 – 18, 10 – 30

信号特性

  • ターゲット  金属

  • ターゲットの材料 

  • 周波数範囲 (kHz) 0 – 20, 0 – 15

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 125

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) -40 – 125

  • コネクタの周囲温度 (°C) -40 – 125

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  2 ワイヤ, 方形波

参照番号

  • TE用番号 CAT-SPS0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ