製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
速度センサ製品タイプ
速度
-
センサ技術
ホール効果
電気的特性
-
電磁両立性
EN 50121-3-2
-
供給電圧範囲 (VDC)
15
信号特性
-
ターゲット
モジュール 1.5 – 3
-
ターゲットの材料
強磁性体
-
周波数範囲 (kHz)
0 – 20
寸法
-
シャフトの長さ (mm)
29
-
シャフト直径 (mm)
24.5
動作/用途
-
出力信号のタイプ
3 & 4 チャネル プッシュ/プル