• 防水性  いいえ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • PCB マウント向き  水平

  • 極数  9, 15, 25, 51

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子のベース材質  ベリリウム銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  結線処理済みフライング リード

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 取り付けハードウェア  ねじ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  アルミニウム

  • ピッチ (mm) .64, 1.27

  • ピッチ (in) .025, .05

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -328 – 392, -85 – 257

動作/用途

  • 回路用途  Signal, 電源

参照番号

  • TE用番号 CAT-STL-RECEPTACLE

関連資料

データ シート/カタログ ページ