この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, ロッキング ランス, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  13, 16, 29, 3, 32, 37, 38, 40, 42, 5, 7

  • 極数  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 60, 102, 126

  • 列数  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12, 13, 14

  • 動作電圧 (VAC) 120

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 13, 14

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • 一次製品色  グレー, 紫, 緑, 自然色, 茶, 赤, 青, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  1, 2, 3, 4, 6, 7, B, D, ニュートラル

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  .63mm, .64mm, 1.5mm, 1mm, 2.3mm, 2.8mm, 6.35mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63, .64, 1, 2.3, 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .02, .025, .04, .09, .11

  • 嵌合ピンの直径  .64 mm [ .02 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4, 7.5

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性, 極性付きスロット

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF15

  • ピッチ (mm) 2, 2.2, 2.5, 2.54, 2.65, 2.8, 3, 3.2, 3.29, 3.55, 3.7, 3.8, 4, 5, 12.9

  • ピッチ (in) .07, .08, .086, .087, .09, .098, .1, .11, .12, .126, .129, .13, .14, .15, .157, .19, .508, .87

寸法

  • 製品幅 (mm) 8.6, 9.5, 11, 11.8, 12.6, 13, 13.5, 14, 14.2, 15.4, 15.8, 18.6, 19, 19.8, 20.9, 21, 21.8, 22, 23, 24, 24.4, 24.6, 26.8, 27.4, 27.7, 28.6, 29, 31.7, 31.8, 33, 33.4, 33.9, 35, 36, 36.2, 36.5, 37.4, 39.2, 39.3, 40.6, 46.2, 46.7

  • 製品幅 (in) .339, .374, .433, .465, .496, .51, .531, .551, .559, .606, .62, .622, .732, .748, .75, .78, .82, .826, .827, .828, .83, .858, .86, .87, .9, .906, .944, .96, 1.055, 1.079, 1.09, 1.126, 1.142, 1.248, 1.25, 1.252, 1.3, 1.315, 1.33, 1.335, 1.37, 1.41, 1.42, 1.43, 1.472, 1.54, 1.598, 1.819, 1.84, 5.12

  • コネクタの高さ (mm) 5.45, 8.8, 9, 9.2, 10.05, 10.5, 10.7, 11, 11.35, 11.75, 11.81, 12, 12.15, 14.7, 15.1, 15.3, 15.4, 15.8, 17.8, 17.9, 18.6, 19, 19.8, 20, 20.9, 21, 22, 22.1, 23, 24.5, 30.8, 40.9, 41.6, 45.4, 51.6

  • コネクタの高さ (in) .215, .35, .354, .362, .37, .396, .413, .421, .433, .447, .463, .465, .472, .478, .57, .579, .59, .594, .6, .602, .62, .622, .7, .701, .732, .748, .779, .787, .82, .823, .827, .83, .86, .87, .9, .906, .965, 1.21, 1.61, 1.64, 1.78, 2.03

  • 列間スペーシング (mm) 2, 2.5, 2.54, 2.9, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4, 4.2, 4.24, 4.4, 5, 5.5, 5.6, 5.75, 5.9, 6.3, 7.1, 8.6, 8.8, 11.75

  • 列間スペーシング (in) .07, .098, .1, .11, .114, .118, .12, .125, .129, .14, .149, .15, .157, .165, .167, .173, .19, .216, .22, .226, .232, .248, .279, .33, .346, .463

  • 製品長さ (mm) 11.8, 13, 14, 14.54, 15.4, 17.4, 18.5, 18.6, 19, 19.3, 19.8, 20, 21, 21.42, 21.8, 22, 23, 24.4, 24.6, 26.3, 26.6, 26.8, 27.2, 28, 28.6, 28.8, 29, 30.6, 31.8, 33, 33.9, 35.2, 37.4, 37.6, 39.3, 40.6, 46.2, 46.36, 60.45, 67.65, 70.5, 113.5, 113.6

  • 製品長さ (in) .465, .512, .551, .572, .606, .685, .728, .732, .748, .76, .779, .82, .827, .83, .843, .858, .866, .87, .906, .95, .96, .97, 1.03, 1.04, 1.05, 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, 1.2, 1.252, 1.3, 1.33, 1.335, 1.38, 1.386, 1.47, 1.48, 1.54, 1.59, 1.81, 1.819, 1.82, 2.37, 2.66, 2.77, 4.46, 4.47

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 284

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -30 – 80, -40 – 140, -30 – 100, -40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 176, -30 – 221, -22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, Tray, バッグおよびボックス, パッケージ, ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  16, 24, 35, 50, 54, 63, 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 819, 900, 1100, 1200

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-T319-CH8172

関連資料
利用できるドキュメントはありません。