製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 使用温度範囲 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード |
---|
| 3-963228-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 7.6 mm | 5.8 mm | 青 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | C1 |
| 1743262-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | いいえ | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 自然色 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 347887-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | - | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 緑 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | 12 V | - |
| 5-962375-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 7.6 mm | 5.8 mm | 白 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | N |
| 936444-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 6.8 mm | 6.3 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 4-962375-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 7.6 mm | 5.8 mm | 茶 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | D1 |
| 444496-7 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | - | 5 mm | 2.8 mm | 黄 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | - |
| 282788-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -30 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板 | 5 mm | 3 mm | 茶 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | ニュートラル |
| 965654-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | いいえ | - | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 3.5 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 黒 | 10 A, 30 A | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | 1 |
| 85202-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | A |
| 185176-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 5 | はい | -55 – 105 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | - | 黒 | 12 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | ニュートラル |
| 444017-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 9 | いいえ | -40 – 85 °C | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板 | 8 mm | 2.8 mm, 4.8 mm, 6.3 mm | 緑 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 85 °C | 25 V | - |
| 925470-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 25 | いいえ | - | 2 | はい | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 5 mm | 3 mm | 緑 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 347887-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | - | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 茶 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | 12 V | - |
| 444020-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 9 | いいえ | - | 3 | いいえ | ロッキング ランス | 電線対基板 | 8 mm | 2.8 mm, 4.8 mm | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 2236559-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 25 | はい | - | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対基板 | 4 mm, 9.5 mm | 1.6 mm, 4.8 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 2005388-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 120 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 5 mm | 2.8 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | 1 |
| 282648-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -30 – 125 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V | ニュートラル |
| 2005333-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 32 | いいえ | -40 – 80 °C | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | - | 5 mm, 6 mm | 1.5 mm, 6.3 mm | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | 12 V | - |
| 4-963228-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | - | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 7.6 mm | 5.8 mm | 茶 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | D1 |
| 828657-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 茶 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | ニュートラル |
| 965654-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | いいえ | - | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 3.5 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | グレー | 10 A, 30 A | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | 2 |
| 85196-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | ダーク グレー | 30 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | - |
| 282764-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | はい | -30 – 125 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 5 mm | 3 mm | グレー | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V | A |
| 963121-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | -40 – 120 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 6 mm | 2.8 mm | 茶 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V | - |
| 1-963214-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | はい | -40 – 80 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 80 °C | 12 V | A1 |
| 1-967624-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | いいえ | -30 – 100 °C | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 青 | 30 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967626-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 9 | いいえ | -40 – 120 °C | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 茶 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-965640-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -30 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | - | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967242-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | いいえ | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対基板 | 5 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V | A1 |
| 1-967622-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | いいえ | - | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 緑 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | 28 V | A |
| 1379324-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 52 | いいえ | -40 – 70 °C | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 黒 | 9.8 A, 16.5 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C | 16 V | ニュートラル |
| 1718167-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 10 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 6 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 14 V | I |
| 1379325-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 52 | いいえ | -40 – 70 °C | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | グレー | 9.8 A, 16.5 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C | 16 V | ニュートラル |
| 1452327-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5.5 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 14 V | A |
| 929505-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 10 | いいえ | -40 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 24 V | - |
| 963040-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 100 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 青 | 20 A | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | 12 V | - |
| 968182-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5.5 mm, 8 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 黒 | 10 A, 30 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | ニュートラル |
| 1703826-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 7.5 mm | 4.8 mm | 赤 | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V | ニュートラル |
| 1241581-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 17 | いいえ | -30 – 100 °C | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 赤 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | - | - |
| 1-963223-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 29 | はい | -40 – 120 °C | 3 | はい | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V | A1 |
| 1-965640-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | いいえ | -30 – 130 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 緑 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | 28 V | A |
| 1-967627-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -40 – 120 °C | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 青 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1326490-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | いいえ | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.5 mm, 8 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 自然色 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 1355469-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 42 | はい | -40 – 130 °C | 2, 3, 4 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 青 | 10 A, 34 A, 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | - | 3 |
| 2-963214-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | はい | -40 – 80 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 80 °C | 12 V | B1 |
| 1-1379208-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 26 | はい | -40 – 100 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm, 4.8 mm | 黒 | 14 A, 35 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | 16 V | A |
| 1-1703532-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 9.5 mm | 5.8 mm | 黒 | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 14 V | I |
| 282189-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -30 – 125 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 白 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 20 V | ニュートラル |
| 282191-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | - | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |