この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ, ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ, はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS), 製品群シールまたは非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 4.8mm, 5.8mm, 6.3mm, 9.5mm

  • 通常の定格電流 (A) 5, 7.5, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 78, 100

  • 圧着タイプ  C クリンプ, F クリンプ

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金, 銀, 錫

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.6, 2.8, 4.8, 5.8, 6.3, 9.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .063, .11, .189, .228, .23, .248, .25, .374, .375

  • 界面メッキ  スズ (Sn), 金 (Au), 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6, .8, 1.2

  • 嵌合タブ厚 (in) .024, .03, .031, .047

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  プリント基板, ワイヤ, ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.15, 2.6, 2.8, 3.25, 3.4, 4, 4.1, 4.4, 6, 10, 3.85 – 3.95, 4.5 – 4.8, 1.4 – 2.3, 1.5 – 2.4, 1 – 1.6, 1.2 – 1.6, 2.7 – 3.7, 1.95 – 2.4, 1.2 – 2.3, 2.7 – 4.1, 4 – 5.2, 1.4 – 2.7, 3.3 – 4.7, 1.4 – 3, 2 – 3, 1.2 – 1.4, 1.15 – 1.6, 2.4 – 3.7, 3.4 – 4.5, 4.6 – 6.6, 2.2 – 3, 1.4 – 2.1, 2.2 – 2.4, 3.4 – 3.7, 3.3 – 4.5, 2.05 – 2.59, .9 – 1.4, 2 – 2.7, 2.1 – 2.9, 2.1 – 3.1, 2.2 – 3.7, 1.9 – 3, 1.1 – 1.6, 2.7 – 3, 1.4 – 2

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .084, .102, .11, .127, .134, .157, .161, .173, .236, .24, .394, .106 – .118, .079 – .118, .045 – .062, .055 – .083, .053 – .094, .177 – .188, .045 – .063, .076 – .094, .13 – .177, .083 – .122, .039 – .063, .106 – .161, .157 – .205, .13 – .185, .082 – .011, .157 – .204, .106 – .145, .094 – .145, .181 – .26, .059 – .094, .129 – .177, .079 – .106, .05 – .09, .047 – .055, .087 – .118, .055 – .078, .055 – .079, .08 – .114, .035 – .055, .055 – .106, .087 – .094, .151 – .155

  • PCB 穴の直径  1.85 mm [ .073 in ]

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.15, 2.6, 2.8, 3.25, 3.4, 4, 4.1, 4.4, 6, 10, 3.85 – 3.95, 4.5 – 4.8, 1.4 – 2.3, 1.5 – 2.4, 1 – 1.6, 1.2 – 1.6, 2.7 – 3.7, 1.95 – 2.4, 1.2 – 2.3, 2.7 – 4.1, 4 – 5.2, 1.4 – 2.7, 3.3 – 4.7, 1.4 – 3, 2 – 3, 1.2 – 1.4, 1.15 – 1.6, 2.4 – 3.7, 3.4 – 4.5, 4.6 – 6.6, 2.2 – 3, 1.4 – 2.1, 2.2 – 2.4, 3.4 – 3.7, 3.3 – 4.5, 2.05 – 2.59, .9 – 1.4, 2 – 2.7, 2.1 – 2.9, 2.1 – 3.1, 2.2 – 3.7, 1.9 – 3, 1.1 – 1.6, 2.7 – 3, 1.4 – 2

  • ワイヤ サイズ (AWG) 11, 15, 22, 22 – 17, 12 – 10, 20 – 15, 12 – 11, 24 – 22, 9 – 7, 20 – 17, 11 – 9, 22 – 20, 17 – 13, 26 – 23, 20 – 16, 24 – 20, 16 – 13, 7 – 5, 13 – 11, 17 – 12, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .35, 1.5, 4, .2 – .5, .3 – .5, 4 – 6, 1 – 3, 1 – 2.5, 10 – 16, 1.5 – 2.5, 2.5 – 4, 3 – 5, .12 – .25, .2 – .35, 1.25 – 2.5, .35 – 1, .5 – 1.5, .5 – .1, .5 – 1, 3 – 4, 6 – 10

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .13, .17, .2, .25, .3, .35, .4, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 6, 7, 8, 9

  • タブの長さ (mm) 13.9, 16, 18.8, 19, 19.15, 19.5, 19.55, 20, 20.5, 21, 22.2, 22.4, 22.5, 24.2, 24.4, 25, 25.2, 26, 26.7, 26.8, 26.9, 27.2, 27.8, 27.9, 28.3, 28.5, 28.8, 29, 29.3, 31, 31.1, 37.5

  • タブの長さ (in) .547, .55, .629, .74, .748, .75, .753, .767, .769, .77, .787, .807, .826, .874, .88, .881, .95, .952, .96, .98, .984, .992, 1.02, 1.05, 1.055, 1.06, 1.07, 1.09, 1.11, 1.114, 1.12, 1.122, 1.141, 1.15, 1.22, 1.47

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 130, -55 – 105, -40 – 140, -40 – 110, -40 – 100, -40 – 150, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302, -40 – 212, -67 – 221, -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -40 – 230, -40 – 248

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格に適合: 2024 年 6 月バージョンに準拠, KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドラインに適合: バージョン 5.0 に準拠 (2018 年 3 月)

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72 551 Part 5 および 6, DIN 72 551 Part 6, DIN ISO 6722 part 3, IEC 664/664A (DIN VDE 0110), LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, Reel, パッケージ

  • パッケージ数量  450, 530, 600, 650, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300, 2500, 2700, 2750, 2800, 3000, 3200, 3300, 3500, 3700, 3750, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ, はい

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力), 25 ~ 40 A (出力), 41 ~ 100 A (高出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-T4827-T273

関連資料
利用できるドキュメントはありません。